Opublikuj swoje produkty
Mineral Wool, 220mm

Mineral Wool, 220mm

Mineral wool insulation is made from molten glass, stone or slag (industrial waste) that is spun into a fiber-like structure and which creates a combination of properties that no other insulation material can match.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymineral_wool_220
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2500
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)220
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna mineralna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE