Opublikuj swoje produkty
OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

Oriented strand board (OSB), also known as flakeboard, sterling board and aspenite in British English, is a type of engineered lumber similar to particle board, formed by adding adhesives and then compressing layers of wood strands (flakes) in specific orientations.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyosb_28_5
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2440
  • Szerokość (mm)1220
  • Głębokość (mm)28.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDeska wiórowa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameWood sheathing or sheets
  • UNSPSC code30103604
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_58
  • Uniclass 2015 DescriptionOriented strand boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEngineered Wood Products
  • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
  • OmniClass TitleEngineered Wood Products
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION