Opublikuj swoje produkty
Plywood, 17mm

Plywood, 17mm

Plywood is a sheet material manufactured from thin layers or "plies" of wood veneer that are glued together with adjacent layers having their wood grain rotated up to 90 degrees to one another.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyplywood_17
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2500
  • Szerokość (mm)1220
  • Głębokość (mm)17
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySklejka
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_86
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural veneer plywoods
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 25 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePrefinished Plywood Paneling
  • OmniClass Number23-13 19 11 11 13
  • OmniClass TitleThin Wood Sheets
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS