Opublikuj swoje produkty
Steel, Stainless

Steel, Stainless

Stainless steel is a type of metal product, an alloy of iron and carbon, that is more resistant to rust, staining and corrosion than regular steel and is often found in materials used in construction and tools. 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystainless_steel
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje stalowe
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameStainless steel profiles
  • UNSPSC code30102305
  • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Steel Framing
  • OmniClass Number23-13 35 21 17
  • OmniClass TitleMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II CodeA
  • CSI UniFormat II TitleSUBSTRUCTURE