Opublikuj swoje produkty
Steel, Galvanized

Steel, Galvanized

Regular steel is made of iron which will rust when exposed to moisture, either in the form of rain or ambient humidity, and eventually corrode a steel to the point of failure. Galvanized steel is regular steel sheets that have been coated in a bath of molten zinc. The liquid zinc bonds to the iron in the steel forming a protective layer on both sides of the sheet, making them corrosion resistant. 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysteel_galvanized
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje stalowe
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameSteel profiles
  • UNSPSC code30102304
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGalvanized coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Steel Framing
  • OmniClass Number23-13 35 21 17
  • OmniClass TitleMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II CodeA
  • CSI UniFormat II TitleSUBSTRUCTURE