Opublikuj swoje produkty
Terrazzo, 14mm

Terrazzo, 14mm

Terrazzo is a building material that has the cross-section of polished rock chips decorating its appearance. It is a composite material made up of chips surrounded by a binder. It is poured in place or precast. It is used for floors or walls.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyterrazzo_14
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)14
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyZagregowany kamień naturalny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTerrazzo tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTerrazzo Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 15
  • OmniClass TitleTerrazzo Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes