Opublikuj swoje produkty
Wood, Pine

Wood, Pine

Pine wood is a frequently used material for fine and economic construction projects alike. The properties of pine make it a popular choice because of its easy cultivation and widespread availability. Pine wood is used in the construction of furniture, cabinetry, window frames, paneling, floors and roofing.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywood_pine
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC namePanelboards
  • UNSPSC code39121103
  • Uniclass 2015 CodeAc_05_50_91
  • Uniclass 2015 DescriptionTimber sourcing
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood, Plastics, and Composites
  • OmniClass Number23-13 19 13 11 21
  • OmniClass TitleSolid Wood Based Sheets
  • CSI UniFormat II CodeA
  • CSI UniFormat II TitleSUBSTRUCTURE