Opublikuj swoje produkty
Wood, Teak

Wood, Teak

Teak wood has a natural oil in it that makes it hold up to the harshest environment, without so much as a coat of varnish.  It is also used in making furniture, indoor and out.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywood_teak
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • UNSPSC nameWood planks
  • UNSPSC code30103605
  • Uniclass 2015 CodeTE_20_50_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPlanking/ strutting timber
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood, Plastics, and Composites
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION