Opublikuj swoje produkty
Wood, Walnut

Wood, Walnut

Walnut is a straight-grained hardwood that ranges from chocolate brown (when it's from the center of the tree) to yellow (from the outer portion of the tree). A top pick for head-boards, ornate antique-style dining tables, and mantels, walnut is typically clear-coated or oiled to bring out its color.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywood_walnut
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameWood planks
  • UNSPSC code30103605
  • Uniclass 2015 CodeTE_20_50_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPlanking/ strutting timber
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood, Plastics, and Composites
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION