Opublikuj swoje produkty
XPS, Extruded Polystyrene, 30mm

XPS, Extruded Polystyrene, 30mm

Extruded polystyrene (XPS) foam is a rigid insulation that's also formed with polystyrene polymer, but manufactured using an extrusion process, and is often manufactured with a distinctive color to identify product brand.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyxps_30
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1250
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)30
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren ekstrudowany (XPS)
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE