Opublikuj swoje produkty
Drainroof
Geoplast

Drainroof

The modern solution against extreme urbanization
Opis
  • DRAINROOF IS THE DRAINAGE PANEL THAT ACCUMULATES AND RETAINS RAINWATER ON THE GREEN ROOFS, PROTECTING THE WATERPROOF MEMBRANE. IT drains the rainwater ON BOTH EXTENSIVE AND INTENSIVE ROOFS, AND HELPS PREVENT ITS RUN-OFF AND CONSEQUENT FLOODING. MODULAR AND LIGHT WEIGHT, IT IS EASILY INSTALLED ON BOTH FLAT AND SLOPED ROOFS OF UP TO 20%.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDrainroof
  • Rodzina produktuGREEN
  • Grupa produktuGreen products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Budynki
  • Uniclass 2015 CodeTE_10
  • Uniclass 2015 DescriptionFormwork