Opublikuj swoje produkty
Elevetor Max
Geoplast

Elevetor Max

Permanent formwork for technical backfilling, level adjustments, and crawl spaces

Opis
  • Elevetor Max is a permanent formwork for technical backfilling, level adjustments, and crawl spaces. It is composed of a base grid, height-adjustable PVC pipes (Ø125, Ø160, or Ø200), and a larger, 71 x 71 x 15 cm top formwork that can carry up to 5,000 kg/m2 loads.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyelevetor-max
  • Rodzina produktuFOUNDATIONS
  • Grupa produktuFoundation products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-01
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)710
  • Głębokość (mm)710
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeTE_10
  • Uniclass 2015 DescriptionFormwork