Opublikuj swoje produkty
Geopod
Geoplast

Geopod

Geopod is a permanent modular formwork for the construction of waffle raft foundations and ground slabs on expansive clay soils.

Opis
  • Geopod is made of 100 % recycled PP that reduces the use of concrete, making construction projects more sustainably profitable.

    The large Geopod module measures 109 x 109 x h30 cm, creating 120 cm spaced ribs that are fully compliant with the Australian Residential Slabs & Footings standard AS 2870-2011.

    The range also includes Geopod-Midi (1/4 of the main pod) and Geopod-Mini(1/8 of the main pod) for horizontal compensations and adaptability to any worksite.

    Geopod is also equipped with spacers that enable a sequential pod setup and fast and easy manual installation.

    Geopod’s stackable modules cover a 95 m2 slab surface with a single h180 cm pallet, allowing for reduced and uncomplicated logistics.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygeopod
  • Rodzina produktuFOUNDATIONS
  • Grupa produktuFoundation products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)109
  • Głębokość (mm)109
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeTE_10
  • Uniclass 2015 DescriptionFormwork