Opublikuj swoje produkty
Minimodulo
Geoplast

Minimodulo

Maximum ventilation for a minimum space

Opis
  • Minimodulo is the result of Geoplast experience in the construction of residential and industrial ventilated floors.

    With Minimodulo it is possible to build ventilated space that is only 3 cm high, without compromising the structural stability of the building.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMinimodulo
  • Rodzina produktuFOUNDATIONS
  • Grupa produktuFoundation products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeTE_10
  • Uniclass 2015 DescriptionFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadon Mitigation