Opublikuj swoje produkty
Manhole cover 009
GEOplast GmbH

Manhole cover 009

4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)

Manhole cover passable - 600 kg wheel load

colour: black

Material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety lock

Opis
  • Manhole cover passable - 600 kg wheel load

    colour: black

    Material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety lock

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymanhole-cover-009
  • Rodzina produktuManhole cover
  • Grupa produktuManhole cover trafficable
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)233
  • Szerokość (mm)774
  • Głębokość (mm)774
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)12
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Krajobraz - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • OmniClass Number23-39 29 11 13 13
  • OmniClass TitleManhole Cover

Dostępny w krajach:

Europa
Austria