Opublikuj swoje produkty
Manhole cover 051
GEOplast GmbH

Manhole cover 051

3.9 z 5 gwiazdek3.9(15 recenzje)

Cover class D 400 - truck accessibility

Material: cast steel

clear width DN600

Opis
  • Cover class D 400 - truck accessibility

    Material: cast steel

    clear width DN600

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymanhole-cover-051
  • Rodzina produktuManhole cover
  • Grupa produktuManhole cover trafficable
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)50
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Krajobraz - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • OmniClass Number23-39 29 11 13 13
  • OmniClass TitleManhole Cover

Dostępny w krajach:

Europa
Austria