Opublikuj swoje produkty
Rainwater tank 6000l
Rainwater tank 6000l
Rainwater tank 6000l
    GEOplast GmbH

    Rainwater tank 6000l

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(6 recenzje)

    Rainwater tank 6200 litres

    - Rainwater cistern 6,200 litres made of PE

    - telescopic, rotatable dome shaft (5° inclinable) for adaptation to the top edge of the terrain

    - 4 connections incl. inlet seal DN/OD110

    - Relocation eyelet

    Opis
    • Rainwater tank 6200 litres

      - Rainwater cistern 6,200 litres made of PE

      - telescopic, rotatable dome shaft (5° inclinable) for adaptation to the top edge of the terrain

      - 4 connections incl. inlet seal DN/OD110

      - Relocation eyelet

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrainwater-tank-6000l
    • Rodzina produktuWater tanks
    • Grupa produktuRainwater storage tanks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2400
    • Szerokość (mm)2200
    • Głębokość (mm)2300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolietylen
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)223
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Krajobraz - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZbiornik
    • OmniClass Number23-27 29 19 13
    • OmniClass TitleSingle Walled Tanks

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria