Opublikuj swoje produkty
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
    Gerflor

    Mipolam Symbioz

    MIPOLAM SYMBIOZ™ is a fully flexible homogeneous compacted floorcovering in sheet, 2m wide, abrasion group T, providing excellent resistance to wear and tear in high traffic areas. Its weight is 2580 gr/m². It features a non directional design incorporating coloured chips to ensure an even colour throughout the thickness presenting a nice matt finish. MIPOLAM SYMBIOZ™contains over 75% sustainable or renewable raw materials. It includes a 100% bio based plasticizer, made of residues from cereals (wheat, corn…). This floorcovering is a non emissive product (below the level of VOC measurement accuracy).

    Skontaktuj się z Gerflor

    Opis
    • Commercial flooring - Homogeneous [LIST] T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 26 natural colours for freedom of design 100% bio-based plasticizer => 75% sustainable or renewable raw materials TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality [/LIST]
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGER-MIP-SYM
    • Rodzina produktuFlooring - Homogeneous
    • Grupa produktuMipolam
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-03-17
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617