Opublikuj swoje produkty
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
    Gerflor

    Mipolam Biocontrol

    The Cleanroom flooring Commercial flooring - Cleanroom flooring Cleanroom certified: for use in ISO4 and GMP-Class-A cleanrooms Heavy Traffic resistance: forklifts... Outstanding Chemical resistance

    Skontaktuj się z Gerflor

    Opis
    • The selected floor covering is MIPOLAM BIOCONTROL, a single-layer homogeneous PVC covering approved for the construction of ISO 4 cleanrooms, with integrated colour and non-directional pattern, calendered, in rolls (2 m wide) or tiles (608 x 608 mm). It is classified according to its particulate, molecular and micro-biological impact. Mipolam BIOCONTROL is coated with a photo-reticulated polyurethane surface treatment that provides surface finish and cleanability suitable for cleanroom contamination control. It particularly withstands H2O2 type decontamination processes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGER-CLEAN-MIP-BIO
    • Rodzina produktuFlooring - Cleanroom
    • Grupa produktuSalle propre
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-05-26
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Laminaty
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617