Opublikuj swoje produkty
Mipolam Robust EL7
Mipolam Robust EL7
    Gerflor

    Mipolam Robust EL7

    MIPOLAM ROBUST EL7 is dissipative flooring, antistatic (< 2 kV), flexible homogeneous floorcoverings available in both sheet and tile form. Calendered and compacted with permanent anti-static properties. They act as a continuous dissipater 106 ≤ Rt ≤ 108 (EN 1081) and comply with EN 649.

    Skontaktuj się z Gerflor

    Opis
    • Static-dissipative flooring Commercial flooring - ESD Permanent dissipative flooring => 10^6 < R < 10^9 Palette of 9 directionnal design available in rolls and tiles TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGER-ESD-MIP-ROB
    • Rodzina produktuFlooring - ESD
    • Grupa produktuMipolam
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-04-27
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Laminaty
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617