Opublikuj swoje produkty
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
    Gerflor

    Tarasafe plus

    Ideal for industrial kitchens Commercial flooring - Safety Dense concentration of deep inlaid anti slip particles throughout the wear layer => permanent slip performance R10 Textile backing => reduced telegraphing from sub-floor and better adherence in wet areas No carborundum => easier to handle & cut Design within the whole thickness of the wearlayer => Durable colours 100% recyclable"

    Skontaktuj się z Gerflor

    Opis
    • TARASAFE PLUS is a slip resistant floorcovering constructed from vinyl impregnated with carborundum particles. TARASAFE PLUS is reinforced with a glass fibre grid and is available in sheet form. TARASAFE PLUS is treated with Sanosol®, an antibacterial and fungicidal treatment. TARASAFE PLUS is suitable for use in all areas of heavy traffic where slip-resistance, durability and hygienic conditions are required. It has a thickness of 2.5 mm for an extended durability.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGER-SAF-PLUS
    • Rodzina produktuFlooring - Safety
    • Grupa produktuTarasafe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-05-26
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Laminaty
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617