Opublikuj swoje produkty
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
    Gerflor

    SAGA 2

    The flooring selected is a noise reducing, decorative, group T, PVC flooring, available in 50 x 50 cm tiles. It is made up of a transparent 0.7 mm thick surface layer with a decorative film, a calendered inner layer and a PVC / Cork sublayer. It has a Protecsol® (polyurethane) treated surface for easier maintenance. The total thickness of the tile is 4.6 mm. SAGA2 tiles can be completely recycled.

    Skontaktuj się z Gerflor

    Opis
    • The unique comfort LVT Commercial flooring - LVT Easy and quick installation : installation with tackifier Adapted for raised panels : removable Durable : 4,6mm thickness with reinforced calandered innerlayer to accept subfloor uneveness Cork underlayer that brings sound impact insulation (15dB) and comfort Strong resistance to traffic = 0,7mm wear layer Protecsol treatment : easy cleaning, no wax needed Eco responsible range : 100% recyclable, cork renewable raw material
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGER-SAGA-2
    • Rodzina produktuFlooring - LVT
    • Grupa produktuSaga
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2018-07-12
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)4.6
    • Szerokość (mm)500.5
    • Głębokość (mm)500.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes