Opublikuj swoje produkty
Mural Calypso
Mural Calypso
Mural Calypso
    Gerflor

    Mural Calypso

    MURAL CALYPSO is a multilayered wall covering in 2m width roll and with a B-s2,d0 fire classification. It is hot welded with CR41 welding rods. It is made of a printed transparent wear layer and a coloured under layer for an easier welding of the product. This layer comprises 20% of recycled products. It does not contain any CMR 1 & 2 component and is 100% compliant with REACH. It is 100% recyclable.

    Skontaktuj się z Gerflor

    Opis
    • The only wallcovering on the market with a coloured backing! Wall - Wall covering Coloured backing => easy welding B-s2,d0 fire classification Waterproof for use in showers 26 colours to match the floor covering 100% recyclable & contents 20% of recycled material
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGER-WALL-CALYPSO
    • Rodzina produktuWalls - Wall covering
    • Grupa produktuMural
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2018-07-12
    • Numer edycji5
    • Wysokość (mm)0.92
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)30000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriptionWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
    • OmniClass Number23-15 15 00
    • OmniClass TitleWall Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes