Opublikuj swoje produkty
Creation 55 Looselay Acoustic
Gerflor

Creation 55 Looselay Acoustic

Product:

  • 2 sizes
  • Exclusive construction "Resilient comfort core", reinforeced with a fiber glass for comfort & stability
  • Integrated acoustic backing providing 19dB acoustic impact noise reduction
  • ProtecShield™ varnish: natural look and easy to clean
  • 4 bevelled edges

Installation:

  • Removable installation with tackifier - suitable for raised floor
  • The fastest installation method for large areas
  • Direct on ceramic if joint <4mm

Application:

  • Ideal for moderate traffic areas requiring acoustic sound management : office, hospitality
  • European class 33-42

Environment:

  • 100% recyclable
  • 35% recycled content
  • TVOC <10μg/m3

Skontaktuj się z Gerflor

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygerf-crea55-LLA
  • Rodzina produktuFlooring - LVT
  • Grupa produktuCreation
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2023-02-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes