Opublikuj swoje produkty
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
    Gerflor

    Creation 70 Connect

    Product:

    • XL square tile
    • Exclusive construction "Resilient reinforced core", reinforeced with glass particles for better stability
    • PUR+ Matt varnish: natural look and easy to clean

    Installation:

    • Interlocking installation with dovetails - ideal for renovation
    • Gerflor patented - Exclusive dovetails
    • Direct on ceramic if joint <5mm

    Application:

    • Ideal for high traffic areas: chain specialist, shops, offices, lobby,education, public buildings...

    Environment:

    • 100% recyclable
    • 55% recycled content
    • TVOC <10μg/m3

    Skontaktuj się z Gerflor

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygerf-crea70-CN
    • Rodzina produktuFlooring - LVT
    • Grupa produktuCreation
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2023-02-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes