Opublikuj swoje produkty
Linodur 4 mm
Linodur 4 mm
    Gerflor

    Linodur 4 mm

    • Designed for heavy mechanical traffic
    • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
    • Up to 40% recycled content
    • Blue Angel and Floorscore certified

    Skontaktuj się z Gerflor

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygerf-linodur4mm
    • Rodzina produktuLinoleum
    • Grupa produktuLinoleum
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2023-02-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLinoleum
    • Materiał dodatkowyLinoleum
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Linoleum
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes