Opublikuj swoje produkty
Mipolam Concept
Gerflor

Mipolam Concept

  • Evercare™ surface treatment
  • Monolayer homogeneous flooring

Exclusive and patented Evercare™ surface treatment => easy maintenance, no wax for life and high stain resistance

  • Palette of 25 non directional colours for freedom of design
  • Modern surface with a matte finish
  • TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

Skontaktuj się z Gerflor

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymipolam-concept
  • Rodzina produktuFlooring - Homogeneous
  • Grupa produktuMipolam
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2
  • Szerokość (mm)2000
  • Głębokość (mm)20000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowyPVC
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes