Opublikuj swoje produkty
OVALE-Wall-mounted spout, length on request - 23118
Gessi

OVALE-Wall-mounted spout, length on request - 23118

Wall-mounted spout, length on request, with separate control

Opis
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Basin Spout
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Spout dimension: On request


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny23118
  • Rodzina produktuOVALE
  • Grupa produktuOVALE BAGNO
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011802
  • Nazwa ETIMSet sanitary accessories
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna