Opublikuj swoje produkty
GOCCIA - High basin mixer, short spout, flexible connections, without waste. Fixed spout. - 33809
Gessi
Zarchiwizowane

GOCCIA - High basin mixer, short spout, flexible connections, without waste. Fixed spout. - 33809

High basin mixer, short spout, flexible connections, without waste. Fixed spout.
Opis
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny33809
  • Rodzina produktuGOCCIA
  • Grupa produktuGOCCIA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG017610
  • Nazwa ETIMSanitary taps
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers