Opublikuj swoje produkty
EMPORIO - High basin mixer, flexible connections, without waste, Ecogreen - 38610
Gessi

EMPORIO - High basin mixer, flexible connections, without waste, Ecogreen - 38610

High basin mixer, flexible connections, without waste. Faucet designed with eco-conscious technology: when the mixer lever is in central position, the tap distributes cold water only. Turning progressively the handle to the left, you will obtain mixed water to hot water at the end of the stroke.
Opis
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever ecogreen Lever position: Top Spout dimension: Long Body dimension: High Illumination: No
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny38610
  • Rodzina produktuEMPORIO
  • Grupa produktuVIA MANZONI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011802
  • Nazwa ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna