Opublikuj swoje produkty
EMPORIO - External parts for thermostatic mixer, three-way diverter - 38796
Gessi

EMPORIO - External parts for thermostatic mixer, three-way diverter - 38796

External parts for thermostatic mixer, three-way diverter
Opis
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Shower Mixer Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes Outlet ways number: 3 Thermostatic temperature lock (°C): 38
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny38796
  • Rodzina produktuEMPORIO
  • Grupa produktuEMPORIO SHOWER
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011802
  • Nazwa ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna