Opublikuj swoje produkty
ISPA-Ceiling-mounted spout - 41199
Gessi
Zarchiwizowane

ISPA-Ceiling-mounted spout - 41199

Ceiling-mounted spout to be completed with separate control

Opis
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Basin Spout
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: No
    Spout dimension: Long
    Spout type: Aerator


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny41199
  • Rodzina produktuISPA
  • Grupa produktuISPA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011802
  • Nazwa ETIMSet sanitary accessories
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units