Opublikuj swoje produkty
ELEGANZA - Wall-mounted or counter console in Cristalplant® with overflow waste - 46816
Gessi
Zarchiwizowane

ELEGANZA - Wall-mounted or counter console in Cristalplant® with overflow waste - 46816

Wall-mounted or counter console in Cristalplant® with overflow waste. External lacquering. No holes for taps andfittings, fit for 3 holes. Overflow cap in 031 finishing. Possibleinstallation on pedestal 46822 or set of legs 46819
Opis
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Total Look Product Type: Basin Installation Type: Plane Recessed Installation: No Position: Over plane or Suspended
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny46816
  • Rodzina produktuELEGANZA
  • Grupa produktuELEGANZA SANITARY
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011802
  • Nazwa ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings