Opublikuj swoje produkty
EMPORIO-Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead - 47250
Gessi

EMPORIO-Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead - 47250

4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)

Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead

Opis
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Shape: Square
    Illumination: No
    Jet type: Rain


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny47250
  • Rodzina produktuEMPORIO
  • Grupa produktuEMPORIO SHOWER
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011802
  • Nazwa ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna