Opublikuj swoje produkty
CARY - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 50413
Gessi
Zarchiwizowane

CARY - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 50413

Rotating sink mixer with extractable double jet handshower
Opis
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout type: Pull-out Jet type: Aerator Illumination: No Jet type: Double jet Under window: No Rotation angle: 360°
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny50413
  • Rodzina produktuCARY
  • Grupa produktuCARY
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011802
  • Nazwa ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units