Opublikuj swoje produkty
GESSI 316-Shower set with water outlet, flexible hose and antilimestone handshower - 54023
Gessi

GESSI 316-Shower set with water outlet, flexible hose and antilimestone handshower - 54023

3.8 z 5 gwiazdek3.8(8 recenzje)

Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower

Opis
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Bath, Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Handshower Hook, Water Outlet
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Handshower jet type: One jet
    Handshower: With handshower
    Handshower support type: Fixed


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny54023
  • Rodzina produktuGESSI 316
  • Grupa produktuBAGNO GESSI 316
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011802
  • Nazwa ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna