Opublikuj swoje produkty
GESSI 316 TRAME - Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment - 54381
Gessi

GESSI 316 TRAME - Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment - 54381

Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment through under-basin control. TRAME.
Opis
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Electronic Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Electronic Control type: Infrared Illumination: No
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny54381
  • Rodzina produktuGESSI 316
  • Grupa produktuTRAME
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG017610
  • Nazwa ETIMSanitary taps
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna