Opublikuj swoje produkty
GESSI 316-Counter washbasin in stainless steel, without overflow waste - 54601
Gessi

GESSI 316-Counter washbasin in stainless steel, without overflow waste - 54601

4.4 z 5 gwiazdek4.4(11 recenzje)

Counter washbasin Ø400mm in stainless steel, without overflow waste

Opis
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Total Look
    Product Type: Basin
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Shape: Round
    Waste position: Ground
    Waste type: Without overflow
    Position: Over plane


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny54601
  • Rodzina produktuGESSI 316
  • Grupa produktuGESSI 316 TOTAL LOOK
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011802
  • Nazwa ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna