Opublikuj swoje produkty
ACCIAIO-Shower system for false-ceiling installation. With RAINFALL function - 57801
Gessi

ACCIAIO-Shower system for false-ceiling installation. With RAINFALL function - 57801

350x350 shower system for false-ceiling installation. With RAINFALL function. To be completed with cover

Opis
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: No
    Jet type: Rain


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny57801
  • Rodzina produktuACCIAIO
  • Grupa produktuMINIMALI 2017
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011802
  • Nazwa ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna