Opublikuj swoje produkty
RILIEVO - High basin mixer, flexible connections, with waste. Ø35 mm cartridge - 59009
Gessi

RILIEVO - High basin mixer, flexible connections, with waste. Ø35 mm cartridge - 59009

High basin mixer, flexible connections, with waste. Ø35 mm cartridge
Opis
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: Yes Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Curve Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: High Illumination: No
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny59009
  • Rodzina produktuRILIEVO
  • Grupa produktuRILIEVO
  • Data publikacji2020-10-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna