Opublikuj swoje produkty
OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051
Gessi

OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051

Rotating basin mixer

Opis
  • Ambience: Kitchen
    Room Area: Sink
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Sink Mixer
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Side lever
    Spout type: Swiveling
    Illumination: No
    Under window: No
    Spout shape: U
    Rotation angle: 360°


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny60051
  • Rodzina produktuOFFICINE GESSI
  • Grupa produktuOFFICINE GESSI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011802
  • Nazwa ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna