Opublikuj swoje produkty
SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913
Getinge

SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913

Height-Adjustable Loading Trolley The Height-Adjustable Loading Trolley have the same top as the fixed Loading Trolley, but by manual loading and unloading the goods onto the Loading Trolley this can be lowered to a comfortable, ergonomic height, then quickly leveled to correct loading height for transfer to the Getinge Sterilizer. The operator makes this easy on the Getinge Height-Adjustable Loading Trolley by means of an electrical piston, easily controlled from the handle. The Trolley is battery operated and battery can be recharged with assistance from a movable mains adapter. The battery capacity is designed for recharge about 2 times a week, by "normal" usage.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny564712074
  • Rodzina produktuHealthcare
  • Grupa produktuLoading Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-03-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1133
  • Szerokość (mm)650
  • Głębokość (mm)2060
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56