Opublikuj swoje produkty
HS66- Series AM2RS
Getinge

HS66- Series AM2RS

Sterilizers designed to combine high capacity with cost-efficiency The most compact, versatile hospital sterilizers available anywhere, combining high capacity with cost-efficiency. Specially designed for Central Sterile Processing/CSSD and OR/point-of-use Sterile Processing/TSSU, as well as laboratories etc. Thanks to an ingenious modular construction, Getinge HS66-series sterilizers offer great flexibility with volumes ranging from 297 to 910 liters (10.5 to 31.9 cu.ft.). All pressure vessels in this range of of high-vacuum, microprocessor-controlled sterilizers are manufactured in accordance with the specifications of the authorities in your country, and meet the world's toughest standards of quality and safety.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHS6617TAM2RS
  • Rodzina produktuHealthcare
  • Grupa produktuSteam Sterilizers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-03-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)672
  • Szerokość (mm)672
  • Głębokość (mm)1700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56