Opublikuj swoje produkty
90 Degree Plastic Bend Supports

90 Degree Plastic Bend Supports

Plastic Bend Support (glass-reinforced nylon) provides rigid 90-degree bend and sleeve for 3⁄8", 1⁄2" and 3⁄4" Uponor PEX tubing.
Opis
  • • Product #: A5150375 | A5150750 | A5250500 | A5150500

    • Primary Material: Plastic

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny90-Degree-Plastic-Bend-Supports
  • Rodzina produktuUponor ProPEX
  • Grupa produktuSupport
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone