Opublikuj swoje produkty
ChlorFIT Socket Adapter Male

ChlorFIT Socket Adapter Male

Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Male Socket Adapters securely connect Schedule 80 CPVC to other piping, valves, or mechanical equipment with no special tools or extra steps. Immune to rust, scale, and corrosion to promote clean water delivery, the precision-molded CPVC and high-quality seals deliver lasting joint integrity while the premium stainless-steel alloy supports an extended service life. The stainless-steel threads eliminate pressure derating (unlike brass or other metals), and the lightweight materials provide jobsite safety and installation efficiencies.

Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Opis
  • • Product #: 9869005SS | 9869007SS | 9869010SS | 9869012SS | 9869015SS | 9869020SS

    • Connection Type: Socket x MNPT

    • Primary Material: CPVC

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyChlorFIT-Socket-Adapter-Male
  • Rodzina produktuUponor ChlorFIT Sch 80
  • Grupa produktuUnion
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone