Opublikuj swoje produkty
ChlorFIT Socket Union

ChlorFIT Socket Union

Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Socket Unions securely connect two sections of Schedule 80 CPVC piping. Immune to rust, scale, and corrosion to promote clean water delivery, the unions provide quick, easy disconnect without cutting the line, making repairs or equipment removal simple, while the EPDM ring supports a lasting, reliable seal.

Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Opis
  • • Product #: 9897375005 | 9897375007 | 9897375010 | 9897375012 | 9897375015 | 9897375020

    • Connection Type: Socket x Socket

    • Primary Material: CPVC

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyChlorFIT-Socket-Union
  • Rodzina produktuUponor ChlorFIT Sch 80
  • Grupa produktuUnion
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone