Opublikuj swoje produkty
PEX Wall Support Brackets

PEX Wall Support Brackets

The PEX Wall Support Bracket provides rigid straight-through support for 1⁄2" or 3⁄4" AQUAPEX® tubing, fixed 2" on-center spacing, and allows the 1⁄2" Plastic Bend Support (A5250500) to snap into place for 1⁄2" AQUAPEX tubing as it exits the wall.
Opis
  • • Product #: A5750500

    • Primary Material: Plastic

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPEX-Wall-Support-Brackets
  • Rodzina produktuUponor ProPEX
  • Grupa produktuSupport
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone