Opublikuj swoje produkty
ProPEX Brass Plugs

ProPEX Brass Plugs

Uponor 5⁄8" ProPEX® Brass Plug is available for use in any hydronic heating and/or cooling system. The end of the plug is manufactured with the Uponor ProPEX Fitting for connections to Uponor crosslinked polyethylene (PEX) tubing.
Opis
  • • Product #: Q4536363

    • Connection Type: ProPEX

    • Primary Material: Brass

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyProPEX-Brass-Plugs
  • Rodzina produktuUponor ProPEX
  • Grupa produktuCap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone