Opublikuj swoje produkty
ProPEX EP Male Threaded Adapters

ProPEX EP Male Threaded Adapters

The ProPEX® engineered polymer (EP) male threaded adapter combines durable polymer material with the reliable ASTM F1960 connection professionals have come to depend on for a solution that stands the test of time.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding applicationspecific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Opis
  • • Product #: Q4625050 | Q4627575 | Q4621010

    • Connection Type: ProPEX x NPT

    • Primary Material: Engineered Polymer

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyProPEX-EP-Male-Threaded-Adapters
  • Rodzina produktuUponor ProPEX
  • Grupa produktuUnion
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone