Opublikuj swoje produkty
ProPEX EP Swivel Faucet Adapter

ProPEX EP Swivel Faucet Adapter

The ProPEX® Engineered Plastic (EP) Swivel Faucet Adapter is available for use in hot and cold domestic potable water systems. One end is manufactured with the Uponor ProPEX Fitting for swivel connections to Uponor AquaPEX® tubing.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding applicationspecific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Opis
  • • Product #: Q4360500

    • Connection Type: ProPEX

    • Primary Material: Engineered Polymer

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyProPEX-EP-Swivel-Faucet-Adapter
  • Rodzina produktuUponor ProPEX
  • Grupa produktuPEX Accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone